Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 7/8 ”-14 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177365

Número de pieza del fabricante:

TS10B

63450 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
450 - 4499 0,1499 €
4500 - 22499 0,0714 €
22500 + 0,0678 €
Paquete estándar: 4500

Solicitar en múltiplos de 450

Precio total:

67,46 €

450 x 0,1499 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 22.2 mm
h 16.5 mm
Medida de la rosca 7/8-14
Estándar de rosca SAE
Estándar de rosca JIC
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Natural
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros