Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0794 € - 0,1756 € | 2000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0904 € - 0,1998 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Amarillo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0825 € - 0,1824 € | 4000 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0541 € - 0,1196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0411 € - 0,0909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0575 € - 0,1271 € | 2100 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0683 € - 0,0957 € | 50850 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1161 € - 0,2567 € | 65900 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0484 € - 0,1071 € | 138000 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Azul
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0575 € - 0,1271 € | 24850 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1025 € - 0,2268 € | 141200 En stock |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Azul
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1759 € - 0,3889 € | 35880 En stock |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Azul
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0841 € - 0,0886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.437 in
11.1 mm
|
Sin rosca
|
1
|
||
| 0,3721 € - 0,8227 € | 5400 En stock |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Azul
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1007 € - 0,1061 € | 10500 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,3681 € - 0,3874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2639 € - 0,5834 € | 22680 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4887 € - 1,0802 € | 2360 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natural
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1855 € - 0,195 € | 2000 En stock |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,2639 € - 0,5834 € | 3480 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar