Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..
Código De La Serie: SR5587, SR5586
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Color del asa | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9786 € - 33,12 € | 610 En stock |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,082 € - 0,0863 € | 12000 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,4194 € - 23,0391 € | 790 En stock |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,0854 € | 14600 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10260593 | 0,0824 € - 0,0867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,0811 € - 0,0854 € | 6400 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0991 € - 0,1043 € | 140 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 6,6854 € - 7,045 € | 342 En stock |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 6,0918 € - 7,5961 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 6,6854 € - 7,045 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 17,6125 € - 38,9274 € | 2650 En stock |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 10273739 | 9,8059 € - 10,3136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Espárrago roscado
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 4,3687 € - 4,5909 € | 53 En stock |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Espárrago roscado
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,0993 € - 6,8524 € | 2 En stock |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3489 € - 2,4728 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9192 € - 4,1307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Espárrago roscado
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,0045 € - 11,0615 € | 9 En stock |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 3,9192 € - 4,1307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Espárrago roscado
|
Gris
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,8901 € - 11,4508 € | 2 En stock |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fijación de tornillo
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,081 € - 0,0852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar