Menu Search

Tapas de Cobertura M6 Nylon Amarillo

Diseño de capuchón pequeño en nylon amarillo con un asa de puente con orificio liso.
Referencia de Essentra:

10260586

Número de pieza del fabricante:

466318

12000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,0863 €
1000 + 0,082 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

17,26 €

200 x 0,0863 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 9.5 mm
Longitud general 15.0 mm
Color Amarillo
Material del asa Nylon
Material Nylon
Tipo de montaje Roscado
Tipo Pequeño
Código de material 3926300090
Medida de la rosca M6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros