10187951
1218965
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 7,3964 € |
| 10 - 19 | 6,6712 € |
| 20 + | 5,9316 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la base | 74.0 mm |
|---|---|
| Longitud de la base | 2.913 in |
| Altura general | 33.0 mm |
| Altura general | 1.299 in |
| Longitud general | 114.0 mm |
| Longitud general | 4.488 in |
| Color del asa | Gris |
| Material del asa | GF PA |
| Estilo del asa | Barra rectangular |
| Tipo del asa | Asa de mariposa con protección |
| Material | Tecnopolímero con base de poliamida reforzada |
| Tipo de montaje | Fijación de tornillo |
| Código de material | 3926909790 |
| Medida de la rosca | Non Threaded |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar