Menu Search

Amortiguadores giratorios

En stock

Los amortiguadores giratorios controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto. Disponibles en distintos torques y tipos de engranaje.

Código De La Serie: SR6271

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de engranaje Color Material Distancia entre orificios fijos Tensión Altura del eje Compra
4,2497 € - 4,4732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
0.12 N
4,2497 € - 4,4732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
0.60 N
4,2497 € - 4,4732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
1.20 N
12,804 € - 13,478 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Blanco
POM
0.55 N
4,2497 € - 4,4732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
0.12 N
4,2497 € - 4,4732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
1.10 N
4,2497 € - 4,4732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
0.95 N
4,2497 € - 4,4732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
1.20 N
4,2497 € - 4,4732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
0.30 N
4,2497 € - 4,4732 € 980 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
1.50 N
4,2497 € - 4,4732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
0.95 N
4,2497 € - 4,4732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
1.50 N
4,2497 € - 4,4732 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
0.12 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
13,5599 € - 14,2737 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Blanco
POM
7,4057 € - 16,3667 € 16 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
7.5 N
7,4057 € - 16,3667 € 297 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
4.0 N
7,4057 € - 16,3667 € 77 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
15.0 N
2,4768 € - 2,6072 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PC;Acetal
6,663 € - 7,007 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
2.20 N
  • de 8
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.12 N 8.8 mm POM

10632383

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.6 mm
  • Longitud general
    17.7 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.60 N 8.8 mm POM

10640562

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.7 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.20 N 8.8 mm POM

10632369

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.55 N 8.8 mm POM

10633021

Rango de precios
13,478 € - 12,804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    14.9 mm
  • Altura general
    7.15 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Nylon 66
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.12 N 8.8 mm POM

10629604

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.10 N 8.8 mm POM

10632321

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.7 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.95 N 8.8 mm POM

10632284

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.20 N 8.8 mm POM

10629482

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.7 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.30 N 8.8 mm POM

10640111

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.7 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.50 N 8.8 mm POM

10640647

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.95 N 8.8 mm POM

10632277

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.6 mm
  • Longitud general
    17.7 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.50 N 8.8 mm POM

10632376

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.9 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.12 N 8.8 mm POM

10629598

Rango de precios
4,4732 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.9 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 6.8 mm 8.8 mm POM

10333105


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.25 13.8 mm POM

10644751

Rango de precios
14,2737 € - 13,5599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.3 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Blanco
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 7.5 N 22.0 mm POM

10403655

Rango de precios
16,3667 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Rango de precios
16,3667 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Rango de precios
16,3667 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 100.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Acetal

10317242

Rango de precios
2,6072 € - 2,4768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    125 °C
  • Altura general
    5.9 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.20 N 10.4 mm POM

10328507

Rango de precios
7,007 € - 6,663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.9 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm