10640111
078130069999
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 4,343 € |
50 + | 4,126 € |
Body Length | 22.5 mm |
---|---|
Body Length | 0.886 in |
Distance Between Fixing Holes | 22.5 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.886 in |
Housing Diameter | 15.0 mm |
Housing Diameter | 0.591 in |
Maximum Operating Temperature | 90 °C |
Maximum Operating Temperature | 194 °F |
Overall Height | 7.7 mm |
Overall Height | 0.303 in |
Overall Length | 24.0 mm |
Overall Length | 0.945 in |
Wheel Outside Diameter | 10.4 mm |
Wheel Outside Diameter | 0.409 in |
Full Material | Polyoxymethylene; Nylon 66; Polycarbonate; Silicone; Silicone Oil |
Colour | Black |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 0.30 N |
Torque | 0.30 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar