Menu Search

Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.12 N 8.8 mm POM

Referencia de Essentra:

10632383

Número de pieza del fabricante:

078119069999

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,4732 €
50 + 4,2497 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

44,73 €

10 x 4,4732 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa 15.0 mm
Temperatura máxima operativa 90 °C
Altura general 7.6 mm
Longitud general 17.7 mm
Diámetro exterior de la rueda 10.4 mm
Material completo Polioximetileno; Nylon 66; Policarbonato; Silicona; Aceite de silicona
Color Negro
Tipo de engranaje Engranaje estándar
Tensión 0.12 N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros