10633021
078202599999
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 13,478 € |
50 + | 12,804 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la carcasa | 14.9 mm |
---|---|
Diámetro de la carcasa | 0.587 in |
Altura general | 7.15 mm |
Altura general | 0.281 in |
Longitud general | 24.0 mm |
Longitud general | 0.945 in |
Diámetro exterior de la rueda | 0.409 in |
Diámetro exterior de la rueda | 10.4 mm |
Material completo | Polioximetileno; Nylon 66 |
Color | Blanco |
Tipo de engranaje | Engranaje estándar |
Tensión | 0.55 N |
Tensión | 0.55 N |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar