10632277
078124069999
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 4,4732 € |
50 + | 4,2497 € |
Diámetro de la carcasa | 0.591 in |
---|---|
Diámetro de la carcasa | 15.0 mm |
Temperatura máxima operativa | 90 °C |
Temperatura máxima operativa | 194 °F |
Altura general | 0.299 in |
Altura general | 7.6 mm |
Longitud general | 17.7 mm |
Longitud general | 0.697 in |
Diámetro exterior de la rueda | 0.409 in |
Diámetro exterior de la rueda | 10.4 mm |
Material completo | Polioximetileno; Nylon 66; Policarbonato; Silicona; Aceite de silicona |
Color | Negro |
Tipo de engranaje | Engranaje estándar |
Tensión | 0.95 N |
Tensión | 0.95 N |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar