10632369
078107069999
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 4,4732 € |
| 50 + | 4,2497 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la carcasa | 0.591 in |
|---|---|
| Diámetro de la carcasa | 15.0 mm |
| Temperatura máxima operativa | 90 °C |
| Temperatura máxima operativa | 194 °F |
| Altura general | 0.315 in |
| Altura general | 8.0 mm |
| Longitud general | 20.8 mm |
| Longitud general | 0.819 in |
| Diámetro exterior de la rueda | 10.4 mm |
| Diámetro exterior de la rueda | 0.409 in |
| Material completo | Polioximetileno; Nylon 66; Policarbonato; Silicona; Aceite de silicona |
| Color | Negro |
| Tipo de engranaje | Engranaje estándar |
| Tensión | 1.20 N |
| Tensión | 1.20 N |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar