Menu Search

Amortiguador giratorio - Con engranaje 7.5 N 22.0 mm POM

This Rotary Damper with gear controls the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly. This self contained unit is fitted with 11 teeth with a 1.25 module and 6.0 mm height, it has a Left Rotation Damping.
Referencia de Essentra:

10403655

Número de pieza del fabricante:

551366

16 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 16,8086 €
100 - 499 8,0076 €
500 + 7,6057 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

16,81 €

1 x 16,8086 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 19.0 mm
Diámetro exterior de la rueda 16.2 mm
Material completo Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
Color Negro
Tipo de engranaje Engranaje estándar
Tensión 7.5 N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros