Menu Search

Abrazaderas de torsión montadas

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Longitud de la base Medida del orificio Rango de diámetro del cable compatible Método de montaje Compra
0,2467 € - 0,3046 € 69261 En stock
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Adhesivo
10011003 0,2404 € - 0,2531 € 23121 En stock
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Adhesivo
0,6032 € - 0,635 € 2817 En stock
12.7 mm
25.4 mm
10246160 0,3465 € - 0,4278 € 10019 En stock
0,6283 € - 0,6613 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
25.4 mm
10246153 0,33 € - 0,4074 € 4043 En stock
0,2591 € - 0,3198 € 51520 En stock
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Adhesivo
0,5643 € - 0,594 € 1924 En stock
12.7 mm
25.4 mm
0,3638 € - 0,4492 € 69922 En stock
0,1534 € - 0,1739 € 9065 En stock
19.1 mm
0,264 € - 0,278 € 9998 En stock
14.3 mm
Montaje a presión
0,046 € - 0,0485 € 9198 En stock
15.0 mm
Montaje a presión
0,1653 € - 0,1741 € 693 En stock
19.0 mm
17.0 mm
0,2932 € - 0,3087 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
14.0 mm
0,2613 € - 0,2751 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
14.0 mm
0,3975 € - 0,4185 € 2840 En stock
19.0 mm
17.0 mm
0,2919 € - 0,3073 € 11990 En stock
15.0 mm
Montaje a presión
0,4615 € - 0,4858 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
Montaje a presión
0,157 € - 0,1653 € 4150 En stock
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Adhesivo
0,285 € - 0,3518 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
25.4 mm
Twist Ties Adhesivo 10.2 mm PA Natural

10010990

Rango de precios
0,3046 € - 0,2467 €

Niveles de existencias
69261 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Twist Ties Adhesivo 10.2 mm PA Natural

10011003

Rango de precios
0,2531 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
23121 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175774

Rango de precios
0,635 € - 0,6032 €

Niveles de existencias
2817 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    29.3 mm
Twist Ties 10.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10246160

Rango de precios
0,4278 € - 0,3465 €

Niveles de existencias
10019 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    35.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175798

Rango de precios
0,6613 € - 0,6283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    40.9 mm
Twist Ties 7.0 mm 10.0 mm PA66 Natural

10246153

Rango de precios
0,4074 € - 0,33 €

Niveles de existencias
4043 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    27.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties Adhesivo 12.7 mm PA Natural

10011010

Rango de precios
0,3198 € - 0,2591 €

Niveles de existencias
51520 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Twist Ties 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175781

Rango de precios
0,594 € - 0,5643 €

Niveles de existencias
1924 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    32.3 mm
Twist Ties 15.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10246177

Rango de precios
0,4492 € - 0,3638 €

Niveles de existencias
69922 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    40.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm Nylon 6/6 Natural

10011058

Rango de precios
0,1739 € - 0,1534 €

Niveles de existencias
9065 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    64.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Twist Ties 12.7 mm 15.2 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10171530

Rango de precios
0,278 € - 0,264 €

Niveles de existencias
9998 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Anchura de la base
    14.3 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Twist Ties 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Natural

10025734

Rango de precios
0,0485 € - 0,046 €

Niveles de existencias
9198 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Anchura de la base
    15.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 64.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036150

Rango de precios
0,1741 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
693 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Longitud de la base
    17.0 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
  • Altura general
    64.0 mm
Twist Ties;Atornillado;(D);Nylon 6/6;Natural

10175804

Rango de precios
0,3087 € - 0,2932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Longitud de la base
    14.0 mm
  • Anchura de la base
    14.2 mm
  • Altura general
    50.8 mm
Twist Ties 5.1 mm 7.6 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036181

Rango de precios
0,2751 € - 0,2613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Longitud de la base
    14.0 mm
  • Anchura de la base
    8.0 mm
  • Altura general
    32.2 mm
Twist Ties 19.0 mm 21.6 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Natural

10175811

Rango de precios
0,4185 € - 0,3975 €

Niveles de existencias
2840 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Longitud de la base
    17.0 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
  • Altura general
    66.0 mm
Twist Ties 7.6 mm 10.0 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025727

Rango de precios
0,3073 € - 0,2919 €

Niveles de existencias
11990 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Anchura de la base
    15.0 mm
  • Altura general
    37.0 mm
Twist Ties 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Nylon 6/6 Natural

10171547

Rango de precios
0,4858 € - 0,4615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Anchura de la base
    15.0 mm
  • Altura general
    33.2 mm
Twist Ties Adhesivo 12.7 mm PA Natural

10011027

Rango de precios
0,1653 € - 0,157 €

Niveles de existencias
4150 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 40.1 mm Nylon 6/6 Natural

10159484

Rango de precios
0,3518 € - 0,285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Altura general
    40.1 mm