10171530
SKLO-550-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2628 € |
5000 + | 0,2496 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Hole |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Length | 5.6 mm |
Base Length | 0.22 in |
Base Width | 14.3 mm |
Base Width | 0.563 in |
Compatible Cable Diameter Range | 12.7 - 15.2 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.500 - 0.598 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 15.2 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.598 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 12.7 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.500 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E71849 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar