Menu Search

Twist Ties 5.1 mm 7.6 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

This hinge twist lock is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a snap in rivet to push into a 4.8mm hole diameter in a panel of 1.6 mm. Rivet and twist cable tie are attached by a hinge system for movement flexibility. The twist tie has a cables bundle diameter of 5.1 to 7.6 mm
Referencia de Essentra:

10036181

Número de pieza del fabricante:

TLSE1-250-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2679 €
5000 + 0,2544 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

267,90 €

1000 x 0,2679 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Bola
Color Natural
Longitud de la base 14.0 mm
Anchura de la base 8.0 mm
Altura general 32.2 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
UL/CSA Descripción ULE70062
Material completo Poliamida 66
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros