Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10011010
KLB-450A4-RT
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3198 € |
| 5000 - 9999 | 0,2879 € |
| 10000 + | 0,2591 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo de extremo de bola | Orificio |
|---|---|
| Material de base | Adhesivo de base acrílica |
| Color | Natural |
| Método de montaje | Adhesivo |
| Longitud de la base | 25.4 mm |
| Longitud de la base | 1 in |
| Anchura de la base | 13.0 mm |
| Anchura de la base | 0.512 in |
| Rango de diámetro del cable compatible | 0.402 - 0.5 in |
| Rango de diámetro del cable compatible | 10.2 - 12.7 mm |
| Altura general | 31.2 mm |
| Altura general | 1.228 in |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| UL/CSA Descripción | UL E71558 |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar