Menu Search

Twist Ties Adhesivo 10.2 mm PA Natural

This kurly lock comes with an adhesive backing and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Referencia de Essentra:

10010990

Número de pieza del fabricante:

KLB-350A4-RT

122000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3046 €
5000 - 9999 0,2741 €
10000 + 0,2467 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

304,60 €

1000 x 0,3046 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Orificio
Material de base Adhesivo de base acrílica
Color Natural
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 25.4 mm
Anchura de la base 13.0 mm
Rango de diámetro del cable compatible 7.6 - 10.2 mm
Altura general 27.2 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E71558
Material completo Poliamida 66
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros