Menu Search

Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

Esta abrazadera con cierre de torsión en color natural tiene una base flexible adhesiva que puede montarse en superficies contorneadas. Para usarla, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. Desenrolle los brazos para extraer el haz. Fabricada en nylon natural.
Referencia de Essentra:

10175798

Número de pieza del fabricante:

TLFB-750-01A1

1409 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,6439 €
5000 + 0,6117 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

643,90 €

1000 x 0,6439 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Bola
Color Natural
Longitud de la base 25.4 mm
Anchura de la base 12.7 mm
Altura general 40.9 mm
UL/CSA Descripción UL MH15436
Material completo Poliamida 66
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros