Menu Search

Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 64.0 mm Nylon 6/6 Natural

This screw mount twist lock is used to secure wire and cable harnesses in place in your assemblies. Manufactured from natural nylon and rated to UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10036150

Número de pieza del fabricante:

TLHE-1-750-01

693 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1695 €
5000 + 0,161 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

169,50 €

1000 x 0,1695 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Bola
Color Natural
Longitud de la base 17.0 mm
Anchura de la base 19.0 mm
Altura general 64.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción ULE70062
Material completo Poliamida 66
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros