Menu Search

Twist Ties 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Nylon 6/6 Natural

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is angled to 45° to accommodate installations in hard to reach places. The lock is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Referencia de Essentra:

10171547

Número de pieza del fabricante:

SKL45-250

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,473 €
5000 + 0,4493 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

473,00 €

1000 x 0,473 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Orificio
Color Natural
Método de montaje Ajustable a presión
Anchura de la base 15.0 mm
Altura general 33.2 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E70062
Material completo Poliamida 66
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros