Selbstklebende Kabelclips für 1 mm Kabel, lieferbar als feststehende Ausführungen oder mit Scharnier. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Innenhöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2266 € - 0,3027 € | 6987 Auf Lager |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,3113 € - 0,5079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,152 € - 0,1736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,109 € - 0,1318 € | 8842 Auf Lager |
|
|
||
| 0,9326 € - 1,4634 € | 3300 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1239 € - 0,1449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,1311 € - 0,1535 € | 100756 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,198 € | 50010 Auf Lager |
|
|
||
| 0,2826 € - 0,33 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,6356 € - 0,9986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,505 € - 0,8178 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3343 € - 0,3644 € | 26999 Auf Lager |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3358 € - 0,4146 € | 1000 Auf Lager |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1544 € - 0,1906 € | 994 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.