Menü Suche

Selbstklebende Kabelhalter-Clips - Kunststoff 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Natur

This releasable adhesive backed wire clip is manufactured from natural nylon ands backed polyethylene foam tape. Used to route wires and cables in various assemblies.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10361276

Hersteller-Artikelnummer:

22AWCF328110

6987 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2971 €
5000 - 9999 0,2548 €
10000 + 0,2224 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

297,10 €

1000 x 0,2971 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 12.7 mm
Breite Unterteil 9.5 mm
Klemmenbreite 6.9 mm
Innenbreite 6.9 mm
Gesamthöhe 4.8 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns