Menü Suche

Kabelclip Klebeband 27.0 mm 27.0 mm PA Natur

These adhesive backed cable clamps are a simple yet effective means to mount a cable onto your assemblies. Manufactured from natural nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10333778

Hersteller-Artikelnummer:

114000500002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,8178 €
500 - 999 0,6284 €
1000 + 0,505 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

81,78 €

100 x 0,8178 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 27.0 mm
Breite Unterteil 27.0 mm
Innenbreite 12.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns