Menü Suche

Kabelclip 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Natur

Diese Kabelbandbefestigung ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt und mit einer Klebebefestigung ausgestattet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10018606

Hersteller-Artikelnummer:

MWCK-460-01A4

26999 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3644 €
5000 + 0,3343 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

364,40 €

1000 x 0,3644 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Befestigungsmethode Klebeband
Klemmenbreite 11.9 mm
Innenbreite 11.4 mm
Gesamthöhe 11.6 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns