Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1713 € |
5000 - 9999 | 0,163 € |
10000 + | 0,1533 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Rubber Based Adhesive |
---|---|
Colour | Natural |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 25.1 mm |
Base Length | 0.988 in |
Base Width | 25.1 mm |
Base Width | 0.988 in |
Clamp Width | 11.9 mm |
Clamp Width | 11.9 mm |
Inside Width | 11.4 mm |
Inside Width | 0.449 in |
Overall Height | 11.7 mm |
Overall Height | 0.461 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.