Menü Suche

Kabelschelle 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Aluminium Silbern

Diese Klemme hat flexible Arme, die sich um das Kabelbündel legen. Diese Klemme ist für ein Bündel von maximal 9,7 mm | 0,380 Zoll geeignet. Sie ist leicht und stabil. Mit Klebebefestigung für schnelle Montage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10112410

Hersteller-Artikelnummer:

RAK-2

3000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 4999 0,1736 €
5000 - 9999 0,1606 €
10000 + 0,152 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

43,40 €

250 x 0,1736 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Silbern
Befestigungsmethode Klebeband
Breite Unterteil 16.3 mm
Hauptmaterial Aluminium
Zolltarifnummer 7616991099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns