Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Compatible Hole Diameter | Barva | Materiál | Výška kování | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0538 Kč - 3,7092 Kč | 250 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
16,8673 Kč - 16,8673 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
10250075 | 7,4882 Kč - 9,0918 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
4,2809 Kč - 4,3646 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
10288559 | 4,6714 Kč - 5,7311 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
15,1404 Kč - 15,7427 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
zelená
|
silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||
1,6385 Kč - 1,7067 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
růžová
|
silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
||||||
1,9477 Kč - 4,1612 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
11,6866 Kč - 12,1686 Kč | 50 Skladem |
|
nachová
|
silikon
|
1.055 in
26.8 mm
|
||||||
6,9477 Kč - 7,2288 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
červená
|
silikon
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||
25,2117 Kč - 70,0961 Kč | 212 Skladem |
|
červená
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||
10,9325 Kč - 12,4942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
zelená
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
||||||
21,9486 Kč - 24,5424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
žlutá
|
silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
||||||
1,8825 Kč - 1,8825 Kč | 800 Skladem |
|
zelená
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
6,512 Kč - 7,8786 Kč | 2900 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | 5000 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||
5,1176 Kč - 5,1176 Kč | 3100 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
5,1036 Kč - 5,1036 Kč | 1000 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
||||||
6,1634 Kč - 6,1634 Kč | 650 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku