Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0538 Kč - 3,7092 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 2,2032 Kč - 2,7052 Kč | 300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 1,9383 Kč - 2,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 3,4861 Kč - 4,2251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 10,9325 Kč - 12,4942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
zelená
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 5,2012 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 5,3011 Kč - 5,5421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 78,3125 Kč - 90,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 10240595 | 16,7468 Kč - 17,4697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
bílá
|
silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
|
| 21,9486 Kč - 24,5424 Kč | 50 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
žlutá
|
silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 16,3987 Kč - 37,9208 Kč | 575 Skladem |
|
černá
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 11,6866 Kč - 12,1686 Kč | 50 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
nachová
|
silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,9477 Kč - 7,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
červená
|
silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 10241004 | 1,4698 Kč - 1,534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
červená
|
silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
| 6,5678 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
žlutá
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 6,3726 Kč - 7,5858 Kč | 230 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 25,2117 Kč - 70,0961 Kč | 212 Skladem |
|
červená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 10240984 | 20,3211 Kč - 21,1644 Kč | 9 Skladem |
0.724 in
18.4 mm
|
žlutá
|
silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
| 11,6297 Kč - 13,6935 Kč | 200 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 10192351 | 18,6856 Kč - 21,851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1