Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
1,4162 Kč - 1,6086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
pryž EPDM
23.8 mm
7.0 mm
24,6754 Kč - 29,0848 Kč 50 Skladem
9.5 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
22.8 mm
1,9964 Kč - 2,4703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
černá
pryž EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
6,2908 Kč - 6,2908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
5.5 mm
5,2711 Kč - 5,2711 Kč 7000 Skladem
2.1 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
3.0 mm
5,2567 Kč - 5,2567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
silikon
16.1 mm
3.9 mm
9,2496 Kč - 9,2496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
10.2 mm
5,3329 Kč - 5,3329 Kč 275 Skladem
2.4 mm
přírodní
silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
5,7452 Kč - 5,7452 Kč 50 Skladem
2.1 mm
přírodní
silikon
31.8 mm
4.0 mm
12,8691 Kč - 12,8691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
13.0 mm
8,3592 Kč - 8,3592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
přírodní
silikon
31.8 mm
7.9 mm
5,6733 Kč - 5,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
modrá
silikon
14.2 mm
3.6 mm
6,4202 Kč - 7,7846 Kč 500 Skladem
3.9 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
8.5 mm
10241004 1,5139 Kč - 1,5801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
červená
silikon
5.3 mm
3.5 mm
10250075 7,7128 Kč - 9,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
9.8 mm
4,9551 Kč - 4,9551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
2.3 mm
2,93 Kč - 3,5763 Kč 200 Skladem
2.8 mm
černá
pryž EPDM
15.9 mm
5.0 mm
4,4093 Kč - 4,4956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
1.7 mm
18,4707 Kč - 18,4707 Kč 95 Skladem
9.5 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
3,8717 Kč - 4,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
nachová
silikon
7.5 mm
8.4 mm
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 7.0 mm 23.8 mm černá pryž EPDM

10250044

Cenové rozmezí
1,6086 Kč - 1,4162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 22.8 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249963

Cenové rozmezí
29,0848 Kč - 24,6754 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 2.3 mm 16.5 mm černá pryž EPDM

10377628

Cenové rozmezí
2,4703 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 5.5 mm 25.4 mm přírodní silikon

10241653

Cenové rozmezí
6,2908 Kč - 6,2908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.0 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249734

Cenové rozmezí
5,2711 Kč - 5,2711 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.9 mm 16.1 mm přírodní silikon

10249772

Cenové rozmezí
5,2567 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 10.2 mm 25.4 mm přírodní silikon

10241684

Cenové rozmezí
9,2496 Kč - 9,2496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.3 mm 17.8 mm přírodní silikon

10642771

Cenové rozmezí
5,3329 Kč - 5,3329 Kč

Skladové zásoby
275 Skladem
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 31.8 mm přírodní silikon

10249796

Cenové rozmezí
5,7452 Kč - 5,7452 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 13.0 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249918

Cenové rozmezí
12,8691 Kč - 12,8691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 7.9 mm 31.8 mm přírodní silikon

10249833

Cenové rozmezí
8,3592 Kč - 8,3592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.6 mm 14.2 mm modrá silikon

10288528

Cenové rozmezí
5,6733 Kč - 5,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    modrá
Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250051

Cenové rozmezí
7,7846 Kč - 6,4202 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 3.5 mm 5.3 mm červená silikon

10241004

Cenové rozmezí
1,5801 Kč - 1,5139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    červená
Zátky maskovací - vytahovací 9.8 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250075

Cenové rozmezí
9,3646 Kč - 7,7128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 2.3 mm 15.9 mm přírodní silikon

10251850

Cenové rozmezí
4,9551 Kč - 4,9551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 15.9 mm černá pryž EPDM

10377734

Cenové rozmezí
3,5763 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 1.7 mm 15.9 mm přírodní silikon

10251843

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 4,4093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 16.3 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250136

Cenové rozmezí
18,4707 Kč - 18,4707 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 8.4 mm 7.5 mm nachová silikon

10241042

Cenové rozmezí
4,033 Kč - 3,8717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    nachová