Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0372 Kč - 12,5336 Kč | 50 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
nachová
|
silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 7,1561 Kč - 7,4457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
červená
|
silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 14,8655 Kč - 16,6896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 80,6619 Kč - 93,1719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 25,9681 Kč - 72,199 Kč | 212 Skladem |
|
červená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 6,5638 Kč - 7,8134 Kč | 230 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 5,6733 Kč - 6,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 4,0646 Kč - 5,0556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 5,9893 Kč - 5,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 5,07 Kč - 5,07 Kč | 3000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 4,4812 Kč - 4,4812 Kč | 1350 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,298 Kč - 2,8294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 2,2692 Kč - 2,7863 Kč | 300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 9,3468 Kč - 10,4049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 5,185 Kč - 5,185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 9,0486 Kč - 9,0486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 6,6356 Kč - 8,0431 Kč | 195 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 6,3483 Kč - 6,3483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 2,0395 Kč - 2,0395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 5,3717 Kč - 5,3717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm