Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,93 Kč - 3,5763 Kč | 200 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 24,6754 Kč - 29,0848 Kč | 50 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 2,3555 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 1,9964 Kč - 2,4703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 22,6071 Kč - 25,2786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
žlutá
|
silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 1,4824 Kč - 1,647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 80,6619 Kč - 93,1719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 51,7063 Kč - 64,5611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
černá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 10,2981 Kč - 20,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
modrá
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 5,2281 Kč - 5,2281 Kč | 500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 11,9786 Kč - 14,1043 Kč | 200 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 24,0865 Kč - 27,591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.429 in
10.9 mm
|
růžová
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 1,5445 Kč - 1,7161 Kč | 1000 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 5,3717 Kč - 5,3717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 5,7452 Kč - 5,7452 Kč | 50 Skladem |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 8,3592 Kč - 8,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 9,3468 Kč - 10,4049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 5,185 Kč - 5,185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 12,8691 Kč - 12,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 19,6484 Kč - 23,3397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm