Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
1,5445 Kč - 1,7161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
5,6733 Kč - 5,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
modrá
silikon
14.2 mm
3.6 mm
15,5946 Kč - 16,215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.8 mm
zelená
silikon
11.0 mm
16.6 mm
1,6876 Kč - 1,7579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
růžová
silikon
5.8 mm
4.0 mm
24,6754 Kč - 29,0848 Kč 50 Skladem
9.5 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
22.8 mm
1,9964 Kč - 2,4703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
černá
pryž EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
7,1561 Kč - 7,4457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
červená
silikon
7.9 mm
9.5 mm
18,4707 Kč - 18,4707 Kč 95 Skladem
9.5 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
4,4093 Kč - 4,4956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
1.7 mm
5,2137 Kč - 5,2137 Kč 100 Skladem
1.6 mm
modrá
silikon
15.9 mm
3.9 mm
6,7649 Kč - 8,1581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
žlutá
silikon
31.8 mm
7.9 mm
1,4824 Kč - 1,647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
pryž EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
8,115 Kč - 9,7524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.9 mm
přírodní
silikon
25.6 mm
10.4 mm
35,9358 Kč - 35,9358 Kč 110 Skladem
9.5 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
25.9 mm
11,6339 Kč - 11,6339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
12.0 mm
8,3592 Kč - 8,3592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
přírodní
silikon
31.8 mm
7.9 mm
4,4812 Kč - 4,4812 Kč 1350 Skladem
1.6 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
4.0 mm
2,3555 Kč - 2,9013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
černá
pryž EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
1,4162 Kč - 1,6086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
pryž EPDM
23.8 mm
7.0 mm
6,8941 Kč - 8,3592 Kč 78 Skladem
4.9 mm
černá
pryž EPDM
22.4 mm
8.9 mm
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 5.2 mm 8.0 mm černá pryž EPDM

10192450

Cenové rozmezí
1,7161 Kč - 1,5445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 3.6 mm 14.2 mm modrá silikon

10288528

Cenové rozmezí
5,6733 Kč - 5,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    modrá
Zátky maskovací - vytahovací 16.6 mm 11.0 mm zelená silikon

10240977

Cenové rozmezí
16,215 Kč - 15,5946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 5.8 mm růžová silikon

10241011

Cenové rozmezí
1,7579 Kč - 1,6876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    růžová
Zátky maskovací - vytahovací 22.8 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249963

Cenové rozmezí
29,0848 Kč - 24,6754 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 2.3 mm 16.5 mm černá pryž EPDM

10377628

Cenové rozmezí
2,4703 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 9.5 mm 7.9 mm červená silikon

10240625

Cenové rozmezí
7,4457 Kč - 7,1561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    červená
Zátky maskovací - vytahovací 16.3 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250136

Cenové rozmezí
18,4707 Kč - 18,4707 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 1.7 mm 15.9 mm přírodní silikon

10251843

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 4,4093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.9 mm 15.9 mm modrá silikon

10288535

Cenové rozmezí
5,2137 Kč - 5,2137 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    modrá
Zátky maskovací - vytahovací 7.9 mm 31.8 mm žlutá silikon

10288566

Cenové rozmezí
8,1581 Kč - 6,7649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    žlutá
Zátky maskovací - vytahovací 4.2 mm 8.0 mm zelená pryž EPDM

10192443

Cenové rozmezí
1,647 Kč - 1,4824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - vytahovací 10.4 mm 25.6 mm přírodní silikon

10249864

Cenové rozmezí
9,7524 Kč - 8,115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 25.9 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249970

Cenové rozmezí
35,9358 Kč - 35,9358 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 12.0 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249895

Cenové rozmezí
11,6339 Kč - 11,6339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 7.9 mm 31.8 mm přírodní silikon

10249833

Cenové rozmezí
8,3592 Kč - 8,3592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249789

Cenové rozmezí
4,4812 Kč - 4,4812 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.8 mm 17.8 mm černá pryž EPDM

10377710

Cenové rozmezí
2,9013 Kč - 2,3555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 7.0 mm 23.8 mm černá pryž EPDM

10250044

Cenové rozmezí
1,6086 Kč - 1,4162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 8.9 mm 22.4 mm černá pryž EPDM

10250068

Cenové rozmezí
8,3592 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
78 Skladem
Parametry
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá