Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4903 Kč - 26,6595 Kč | 1150 Skladem |
|
zelená
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 5,5081 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 10192351 | 18,6856 Kč - 21,851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
|
| 6,5678 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
žlutá
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 1,3813 Kč - 1,5348 Kč | 1000 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 10240984 | 20,3211 Kč - 21,1644 Kč | 9 Skladem |
0.724 in
18.4 mm
|
žlutá
|
silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
| 7,8089 Kč - 9,0918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
modrá
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 1,4393 Kč - 1,5991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 14,4325 Kč - 16,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 78,3125 Kč - 90,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 1,4995 Kč - 1,6661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 50,2003 Kč - 62,6807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
černá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 6,3726 Kč - 7,5858 Kč | 230 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 6,1634 Kč - 6,1634 Kč | 1500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 6,4424 Kč - 7,8089 Kč | 195 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 4,9921 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 12,8289 Kč - 12,8289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 5,5499 Kč - 5,5499 Kč | 400 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 6,512 Kč - 7,8786 Kč | 300 Skladem |
0.193 in
4.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi