Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8945 Kč - 4,8945 Kč | 5000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 5,5081 Kč - 6,4424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 5,1176 Kč - 5,1176 Kč | 5000 Skladem |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,9462 Kč - 4,9084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 5,1036 Kč - 5,1036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 1,9383 Kč - 2,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 34,8892 Kč - 34,8892 Kč | 110 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 11,295 Kč - 11,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 14,9624 Kč - 17,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 7,8786 Kč - 9,4683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 10288559 | 4,6714 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
| 5,587 Kč - 5,587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 8,1157 Kč - 8,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 2,3845 Kč - 2,9422 Kč | 12300 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,6385 Kč - 1,7067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
růžová
|
silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 23,9567 Kč - 28,2376 Kč | 50 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 1,3749 Kč - 1,5618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 15,1404 Kč - 15,7427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.583 in
14.8 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 2,4542 Kč - 2,9702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 16,9877 Kč - 16,9877 Kč | 250 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi