Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
4,6774 Kč - 7,2759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
4,8083 Kč - 7,4796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
1,8401 Kč - 2,8624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
8.0 mm
ABS
1.5 mm
5
4,8083 Kč - 7,4796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
5,6974 Kč - 8,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
11.0 mm
ABS
2.0 mm
5
3,9399 Kč - 6,1288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
4,149 Kč - 6,454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
3,191 Kč - 4,9638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.0 mm
5
1,2382 Kč - 1,3758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
1
3,037 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.5 mm
1
0,5692 Kč - 0,6325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
1
0,7535 Kč - 0,8372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5391 Kč - 0,599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,6685 Kč - 0,7428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0.8 mm
1
0,8867 Kč - 0,9853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0.8 mm
1
2,8027 Kč - 3,1141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
1,7332 Kč - 2,4265 Kč 16500 Skladem
18.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1.0 mm
2
0,5641 Kč - 0,6269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5391 Kč - 0,599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
2,7695 Kč - 3,8774 Kč 12000 Skladem
20.0 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1.0 mm
2
  • z/ze 28
Round Tube Insert 35.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599768

Cenové rozmezí
7,2759 Kč - 4,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599713

Cenové rozmezí
7,4796 Kč - 4,8083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 18.0 mm 8.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599485

Cenové rozmezí
2,8624 Kč - 1,8401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 35.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599751

Cenové rozmezí
7,4796 Kč - 4,8083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 45.0 mm 11.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599829

Cenové rozmezí
8,8626 Kč - 5,6974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599805

Cenové rozmezí
6,1288 Kč - 3,9399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 38.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599782

Cenové rozmezí
6,454 Kč - 4,149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599560

Cenové rozmezí
4,9638 Kč - 3,191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
Zátka do trubky 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm šedá LDPE - PIR

20777180

Cenové rozmezí
1,3758 Kč - 1,2382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
Zátka do trubky 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm bílá LDPE - PIR

20777227

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 3,037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Zátka do trubky 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm šedá LDPE - PIR

20777043

Cenové rozmezí
0,6325 Kč - 0,5692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
Zátka do trubky 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm bílá LDPE - PIR

20777104

Cenové rozmezí
0,8372 Kč - 0,7535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Zátka do trubky 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm bílá LDPE - PIR

20776923

Cenové rozmezí
0,599 Kč - 0,5391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
Zátka do trubky 22.0 mm 0.8 mm 3.0 mm bílá LDPE - PIR

20777074

Cenové rozmezí
0,7428 Kč - 0,6685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Zátka do trubky 28.0 mm 0.8 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

20777135

Cenové rozmezí
0,9853 Kč - 0,8867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Zátka do trubky 55.0 mm 1.0 mm 2.5 mm šedá LDPE - PIR

20777210

Cenové rozmezí
3,1141 Kč - 2,8027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
Domed Zátka do jeklu 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá LDPE - PIR

20594671

Cenové rozmezí
2,4265 Kč - 1,7332 Kč

Skladové zásoby
16500 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm bílá LDPE - PIR

20777005

Cenové rozmezí
0,6269 Kč - 0,5641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
Zátka do trubky 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm bílá LDPE - PIR

20776954

Cenové rozmezí
0,599 Kč - 0,5391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
Domed Zátka do jeklu 15.5 mm 2.0 mm 1.0 mm černá LDPE - PIR

20594688

Cenové rozmezí
3,8774 Kč - 2,7695 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá