20776923
20776923
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 12500 - 62499 | 0,599 Kč |
| 62500 + | 0,5391 Kč |
| D | 15.0 mm |
|---|---|
| D | 0.591 in |
| H | 11.5 mm |
| H | 0.453 in |
| h | 0.118 in |
| h | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.079 in |
| Maximální tloušťka stěny | 2.0 mm |
| Barva | bílá |
| Materiál | LDPE - PIR |
| Typ | 1 |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |