20777104
20777104
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 3500 - 17499 | 0,8372 Kč |
| 17500 + | 0,7535 Kč |
| D | 25.0 mm |
|---|---|
| D | 0.984 in |
| H | 11.5 mm |
| H | 0.453 in |
| h | 0.118 in |
| h | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximální tloušťka stěny | 0.118 in |
| Maximální tloušťka stěny | 3.0 mm |
| Barva | bílá |
| Materiál | LDPE - PIR |
| Typ | 1 |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |