Menu Vyhledávání

Domed Zátka do jeklu 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá LDPE - PIR

Tyto kulaté zátky do trubek dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Dobře drží a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami. Jsou černé a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20594671

Staré objednací číslo:

20594671

16500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
550 - 5499 2,4265 Kč
5500 + 1,7332 Kč
Standardní balení: 5500

Objednávejte násobky 550

Cena celkem:

1 334,58 Kč

550 x 2,4265 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál LDPE - PIR
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás