Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm bílá LDPE - PIR

Tyto kulaté zátky do trubek dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Dobře drží a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami. Jsou bílé a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20777227

Staré objednací číslo:

20777227

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 1999 3,3745 Kč
2000 + 3,037 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

1 349,80 Kč

400 x 3,3745 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 60.0 mm
H 18.0 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Barva bílá
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás