Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
2,7695 Kč - 3,8774 Kč 12000 Skladem
20.0 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1.0 mm
2
1,6387 Kč - 2,2942 Kč 24000 Skladem
16.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1.0 mm
2
1,7332 Kč - 2,4265 Kč 16500 Skladem
18.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1.0 mm
2
0,5391 Kč - 0,599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5391 Kč - 0,599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,559 Kč - 0,621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,559 Kč - 0,621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5692 Kč - 0,6325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
1
1,2382 Kč - 1,3758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
1
  • z/ze 28
Domed Zátka do jeklu 15.5 mm 2.0 mm 1.0 mm černá LDPE - PIR

20594688

Cenové rozmezí
3,8774 Kč - 2,7695 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Domed Zátka do jeklu 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá LDPE - PIR

20594664

Cenové rozmezí
2,2942 Kč - 1,6387 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Domed Zátka do jeklu 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá LDPE - PIR

20594671

Cenové rozmezí
2,4265 Kč - 1,7332 Kč

Skladové zásoby
16500 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm šedá LDPE - PIR

20776916

Cenové rozmezí
0,599 Kč - 0,5391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
Zátka do trubky 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm bílá LDPE - PIR

20776923

Cenové rozmezí
0,599 Kč - 0,5391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
Zátka do trubky 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm bílá LDPE - PIR

20776985

Cenové rozmezí
0,621 Kč - 0,559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
Zátka do trubky 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm šedá LDPE - PIR

20776978

Cenové rozmezí
0,621 Kč - 0,559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
Zátka do trubky 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm bílá LDPE - PIR

20777050

Cenové rozmezí
0,6325 Kč - 0,5692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
Zátka do trubky 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm bílá LDPE - PIR

20777197

Cenové rozmezí
1,3758 Kč - 1,2382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm