Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm šedá LDPE - PIR

Tyto kulaté zátky do trubek dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Dobře drží a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami. Jsou šedá a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20777043

Staré objednací číslo:

20777043

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
6000 - 29999 0,6325 Kč
30000 + 0,5692 Kč
Standardní balení: 6000

Objednávejte násobky 6000

Cena celkem:

3 795,00 Kč

6000 x 0,6325 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 20.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 2.5 mm
Barva šedá
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás