Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5657 Kč - 5,4927 Kč | 101420 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 3,1375 Kč - 4,8952 Kč | 65200 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,4502 Kč - 2,6735 Kč | 11885 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,9201 Kč - 5,8222 Kč | 12647 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 6,9723 Kč - 14,8618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 11,2951 Kč - 21,5267 Kč | 151 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,8447 Kč - 8,58 Kč | 1070 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 4,0857 Kč - 7,4045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 5,257 Kč - 9,6077 Kč | 7 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 5,5009 Kč - 10,0396 Kč | 360 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 5,0556 Kč - 9,2066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 4,9085 Kč - 8,9385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 5,5009 Kč - 10,0396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 7,9139 Kč - 19,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 10,3886 Kč - 22,883 Kč | 50 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,1041 Kč - 11,1312 Kč | 950 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 7,5404 Kč - 18,4849 Kč | 250 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 7,9139 Kč - 19,4186 Kč | 20 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 6,3627 Kč - 11,6339 Kč | 75 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 10,3886 Kč - 22,883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1