Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm polyethylen bílá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10075722

Staré objednací číslo:

111076

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 2,5957 Kč
1500 + 1,408 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

389,36 Kč

150 x 2,5957 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 19.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva bílá
Povrchová úprava Leštěný
Materiál polyethylen
Typ Dvojité
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás