Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4866 Kč - 8,7585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,8294 Kč - 6,1626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,3287 Kč - 8,1969 Kč | 126 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,9963 Kč - 2,1756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 7,684 Kč - 15,3866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,3986 Kč - 5,1368 Kč | 1400 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,4502 Kč - 3,0943 Kč | 52300 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,9984 Kč - 2,6828 Kč | 4370 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 4,5099 Kč - 9,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,9346 Kč - 4,8952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,3267 Kč - 6,3361 Kč | 492 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,8585 Kč - 3,7001 Kč | 2700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,4084 Kč - 2,7654 Kč | 6730 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,9561 Kč - 4,8952 Kč | 900 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 8,6177 Kč - 18,539 Kč | 1160 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,1885 Kč - 17,705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 13,9026 Kč - 26,8127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,4024 Kč - 7,4769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 7,3681 Kč - 7,3681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 2,1335 Kč - 2,9562 Kč | 490 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1