Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm polyethylen bílá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10330777

Staré objednací číslo:

085032060303

75 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,6339 Kč
500 - 999 8,2586 Kč
1000 + 6,3627 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 163,39 Kč

100 x 11,6339 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 32.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 2.5 mm
Barva bílá
Povrchová úprava s texturou
Materiál polyethylen
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás