Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm polyethylen bílá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10183595

Staré objednací číslo:

085043060303

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 22,883 Kč
250 - 999 13,8469 Kč
1000 + 10,3886 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 144,15 Kč

50 x 22,883 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 43.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximální tloušťka stěny 2.5 mm
Barva bílá
Povrchová úprava s texturou
Materiál polyethylen
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás