Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm polyethylen šedá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10183458

Staré objednací číslo:

085030062003

950 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 10,807 Kč
500 - 999 7,6694 Kč
1000 + 5,9264 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 080,70 Kč

100 x 10,807 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 30.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva šedá
Povrchová úprava s texturou
Materiál polyethylen
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás