Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů jsou ideální volbou tam, kde vzhled není prioritou. Perfektně padnou do obdélníkového jeklu či profilu, zabraňují průniku nečistot a zároveň bezpečně zakryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, šedá, černá Produktová řada: SRILR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | h | Barva | A | h1 | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4138 Kč - 3,7932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8574 Kč - 0,9526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1476 Kč - 1,2753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,3761 Kč - 2,64 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5033 Kč - 1,6703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
bílá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,8128 Kč - 3,1253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,7727 Kč - 1,9697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,1239 Kč - 11,2488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
šedá
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 42,2734 Kč - 46,9704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
šedá
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,7635 Kč - 3,0705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
bílá
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,4797 Kč - 1,644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,1857 Kč - 4,6507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
bílá
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,0356 Kč - 3,3729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8274 Kč - 0,9194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,7755 Kč - 8,6394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
bílá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,5961 Kč - 9,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,5961 Kč - 6,2179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
bílá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,5961 Kč - 6,2179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 14,8633 Kč - 16,5148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
bílá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 17,955 Kč - 19,95 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm