Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 140.0 mm 60.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. JJsou šedé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20771706

Staré objednací číslo:

20771706

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 46,9704 Kč
500 + 42,2734 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 697,04 Kč

100 x 46,9704 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 140.0 mm
B 60.0 mm
h 24.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximální tloušťka stěny 4.5 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva šedá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás