Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 20.0 mm bílá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou černé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20768492

Staré objednací číslo:

20768492

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
450 - 2249 6,2179 Kč
2250 + 5,5961 Kč
Standardní balení: 450

Objednávejte násobky 450

Cena celkem:

2 798,06 Kč

450 x 6,2179 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 120.0 mm
B 20.0 mm
h 21.5 mm
h1 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva bílá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás